System manager, AK-SM 880A
080Z4048
Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Full Store, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager
080Z4048
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendelsesområde | Full Store |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale outputs (DO) | 2 stk. |
| Display på fronten | Ja |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 100 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Dataindsamling, monitorenhed |
| Godkendelse | C UL US LISTEDC-TICKCEcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP20 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Komm. type | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
| Material Description | AK-SM 880, Controller, System manager |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Overvågningsløsninger |
| Produktnavn | System manager |
| Produkttype | AK-SM 880A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Regulatortype | System manager |
| SCIP-dossier nr. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP-dossier produktnavn | AK-SM 8xxA Controller |
| Sprog | KinesiskTjekkiskDanskHollandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk |
| UL-klassificeret | Yes |
| Yderligere information | w. Display & touchscreen |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.397 Kilogram |
| Nettovægt | 1.725 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499047 |