Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

System manager, AK-SM 850A

080Z4042

Anvendelsesområde: Licens til køleformål, Komm. type: ETHER

Anbefalet udskiftning: 080Z4022

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat1 stk.
AnvendelsesområdeLicens til køleformål
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale outputs (DO)2 stk.
Display på frontenJa
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionDataindsamling, monitorenhed
GodkendelseC UL US LISTED
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP20
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeETHER
Material DescriptionAK-SM 850A Ref. No WiFi
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeOvervågningsløsninger
ProduktnavnSystem manager
ProdukttypeAK-SM 850A
RegulatortypeData Collection, Monitor.unit
SprogKinesisk
UL-klassificeretYes
Yderligere informationw. Display & Keypad

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.397 Kilogram
Nettovægt1.725 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499030