Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

System manager, AK-SM 850A

080Z4041

Anvendelsesområde: Licens til køleformål, Komm. type: ETHER

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat1 stk.
AnvendelsesområdeLicens til køleformål
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale outputs (DO)2 stk.
Display på frontenJa
EU RoHS-overensstemmelseYes
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionDataindsamling, monitorenhed
GodkendelseC UL US LISTED
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP20
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Komm. typeETHER
Material DescriptionAK-SM 850A Ref.
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeOvervågningsløsninger
ProduktnavnSystem manager
ProdukttypeAK-SM 850A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
RegulatortypeData Collection, Monitor.unit
SCIP-dossier nr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP-dossier produktnavnAK-SM 8xxA Controller
SprogKinesisk
UL-klassificeretYes
Yderligere informationw. Display & Keypad

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.397 Kilogram
Nettovægt1.725 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499023