Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

System manager, AK-SM 820A

080Z4025

Funktion: Dataindsamling, monitorenhed, Anvendelsesområde: Dagligvarebutikker, Kapsling (IP): IP20, Regulatortype: System manager
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Anbefalet udskiftning: 080Z4022

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat1 stk.
AnvendelsesområdeDagligvarebutikker
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale outputs (DO)2 stk.
Display på frontenJa
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionDataindsamling, monitorenhed
GodkendelseC UL US LISTEDC-TICKCE
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kapsling (IP)IP20
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Material DescriptionAK-SM 820, Controller, System manager
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeOvervågningsløsninger
ProduktnavnSystem manager
ProdukttypeAK-SM 820A
RegulatortypeSystem manager
SprogKinesiskTjekkiskDanskHollandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
UL-klassificeretYes
Yderligere informationw. Display & touchscreen

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.4 Kilogram
Nettovægt1.8 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162507926