MMITSS
080G0301
Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: RS485; ETHER; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 1
080G0301
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytype | LCD |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiforbrug [W] | 3.7 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmérbar regulator |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP54 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Komm. type | ETHERMODBUSRS485 |
| Material Description | MMITSS Elect.Control 7" LCD Panel S |
| Montering | Panelmontering |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | Touch screen |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MMITSS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Real tids ur | Ja |
| Tilslutningskit inkl. | Nej |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.264 Kilogram |
| Nettovægt | 1.263 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 5.469 Liter |
| EAN/UPC | 5702428477628 |