Programmérbar regulator, 8 relæer, MCX08M2
193U8012
Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
193U8012
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.001 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Lithium coin cell (CR1620) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | LCD |
| Driftsklar | Generiske reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.38.18.3.1 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Funktion | Programmable controllers |
| Indeholder batterier | Yes |
| Kapsling (IP) | IP40 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | HCFC/HFC |
| Komm. type | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | KIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | Programmérbar regulator, 8 relæer |
| Produkttilbehør | generisk tilbehør |
| Produkttype | MCX08M2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-dossier nr. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP-dossier produktnavn | MCX08M2 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.652 Kilogram |
| Nettovægt | 0.64 Kilogram |
| Volume | 2.559 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |