AS-XP10
080G6033
Funktion: Tilslutningskit, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 27
080G6033
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 27 stk. |
| Anvendelsesområde | Programmable controller |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without Display |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 8.18.3.17.3 |
| Funktion | Tilslutningskit |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | AS-XP10 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| SCIP-dossier produktnavn | 080G6033 |
| Typebetegnelse | AS-XP10 Connector kit |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 97 Gram |
| Nettovægt | 85 Gram |
| Volume | 7.448 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |