Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Strømforsyning, AS-PS20

080G6019

Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
AnvendelsesområdeProgrammable controller
BuzzerNo
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeWithout Display
DriftsklarNej
Energiforbrug [W]26.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionPOWER SUPPLY
GodkendelseC UL US LISTEDCEEAC
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP20
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
MonteringDIN-skinne
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare regulatorer
ProduktnavnStrømforsyning
ProdukttypeAS-PS20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Real tids urNej
SCIP-dossier nr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP-dossier produktnavnALSMART SCIP-1
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Tilslutningskit080G6037
Tilslutningskit inkl.Ja
TypebetegnelseAS-PS20 S

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.238 Kilogram
Nettovægt0.159 Kilogram
Volume1.152 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm