Danfoss logo
AS-XP05

I/O modul, AS-XP05

080G6014

Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analog outputs (AO)2 stk.
Analoge indgange (AI) [pc]10 stk.
Antal pr. pakkeformat1 stk.
AnvendelsesområdeProgrammable controller
BuzzerNo
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)10 stk.
Digitale outputs (DO)5 stk.
DisplaytypeWithout display
DriftsklarNej
Energiforbrug [W]5.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(a)7(c)-I
FunktionI/O module
GodkendelseCEEACRCMUAUL Recognized
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kapsling (IP)IP20
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
MonteringDIN-skinne
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare regulatorer
ProduktnavnI/O modul
ProdukttypeAS-XP05
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Real tids urNej
SCIP-dossier nr.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP-dossier produktnavnALSMART SCIP-2
Tilslutningskit080G6034
Tilslutningskit inkl.Ja
TypebetegnelseAS-XP05 S
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt262 Gram
Nettovægt157 Gram
Volume1.152 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm