I/O modul, AS-XP10
080G6010
Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
080G6010
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Analog outputs (AO) | 2 stk. |
| Analoge indgange (AI) [pc] | 14 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendelsesområde | Programmable controller |
| Buzzer | No |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 18 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 10 stk. |
| Displaytype | Without display |
| Driftsklar | Nej |
| Energiforbrug [W] | 6.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(a)7(c)-I6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 8.18.3.17.3 |
| Funktion | I/O module |
| Godkendelse | CEUL Recognized |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapsling (IP) | IP20 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Montering | DIN-skinne |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | I/O modul |
| Produkttype | AS-XP10 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Real tids ur | Nej |
| SCIP-dossier nr. | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| SCIP-dossier produktnavn | ALSMART SCIP-4 |
| Tilslutningskit | 080G6033 |
| Tilslutningskit inkl. | Ja |
| Typebetegnelse | AS-XP10 S |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.41 Kilogram |
| Nettovægt | 0.324 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |