Kontrolpanel, AS-UI04
080G6044
Montering: Væg, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
080G6044
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendelsesområde | Programmable controller |
| Buzzer | No |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | TFT 480x272 color |
| Driftsklar | Nej |
| Energiforbrug [W] | 10.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(a)-II7(c)-V |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 8.18.3.1 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | User Interface |
| Godkendelse | C UL US LISTEDCEEAC |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP20 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Komm. type | CAN-FD |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AS-UI04 Wall Mounted SinglePack |
| Montering | Væg |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | Kontrolpanel |
| Produkttype | AS-UI04 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Real tids ur | Nej |
| SCIP-dossier nr. | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| SCIP-dossier produktnavn | Alsmart Codes |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tilslutningskit | 080G6051 |
| Tilslutningskit inkl. | Ja |
| Typebetegnelse | AS-UI04 S |
| UL-klassificeret | Yes |
| Yderligere information | NTC sensor |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.368 Kilogram |
| Nettovægt | 0.368 Kilogram |
| Volume | 2.412 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |