Programmérbar regulator, 6 relæer
080G6040
Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: 2xRS485, Digitale inputs (DI): 12, Analoge indgange (AI) [pc]: 10, Digitale outputs (DO): 6, Analog outputs (AO): 3, Pakkeformat: Enkeltpakke
080G6040
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Analog outputs (AO) | 3 stk. |
| Analoge indgange (AI) [pc] | 10 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendelsesområde | Programmable controller |
| Buzzer | No |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 12 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 6 stk. |
| Displaytype | Without display |
| Driftsklar | Nej |
| Energiforbrug [W] | 30.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(c)-VI7(c)-V7(a) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 8.18.3.1 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmérbar regulator |
| Godkendelse | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP20 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Komm. type | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Material Description | AS-CX06 Mid SSR SinglePack |
| Montering | DIN-skinne |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | Programmérbar regulator, 6 relæer |
| Produkttype | AS-CX06 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Real tids ur | Ja |
| SCIP-dossier nr. | f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430 |
| SCIP-dossier produktnavn | Alsmart AS-CX06 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Tilslutningskit | 080G6031 |
| Tilslutningskit inkl. | Ja |
| Typebetegnelse | AS-CX06 Mid SSR |
| UL-klassificeret | Yes |
| Yderligere information | Solid State Relay 1pc |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 413 Gram |
| Nettovægt | 352 Gram |
| Volume | 1.315 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |