AS-CX06
080G6032
Funktion: Tilslutningskit, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 27
080G6032
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 27 stk. |
| Anvendelsesområde | Programmable controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without Display |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Tilslutningskit |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | AS-CX06 Lite Connector kit I/27 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | AS-CX06 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | AS-CX06 Lite Connector kit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 67 Gram |
| Nettovægt | 54 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |