AS-DIN Side
080G6029
Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
080G6029
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendelsesområde | Programmable controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without display |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funktion | Din rail jumper left+right |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | AS-DIN Side |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| SCIP-dossier produktnavn | AS-DIN Side Connector Kit |
| Typebetegnelse | AS-DIN Side connector kit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.047 Kilogram |
| Nettovægt | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |