Danfoss logo
AS-CX06 Lite

Programmérbar regulator, 6 relæer

080G6009

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Digitale inputs (DI): 12, Analoge indgange (AI) [pc]: 10, Digitale outputs (DO): 6, Analog outputs (AO): 3, Pakkeformat: Industripakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analog outputs (AO)3 stk.
Analoge indgange (AI) [pc]10 stk.
Antal pr. pakkeformat27 stk.
AnvendelsesområdeProgrammable controller
BuzzerNo
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)12 stk.
Digitale outputs (DO)6 stk.
DisplaytypeWithout Display
DriftsklarNej
Energiforbrug [W]30.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS-undtagelsesklausul7.38.18.3.1
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammérbar regulator
GodkendelseCEEACRCMUAUL Recognized
Identisk produkt080G6008
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kapsling (IP)IP20
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Komm. type1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Material DescriptionAS-CX06 Lite Ipack
MonteringDIN-skinne
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare regulatorer
ProduktnavnProgrammérbar regulator, 6 relæer
ProdukttypeAS-CX06
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Real tids urJa
SCIP-dossier nr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Tilslutningskit080G6032
Tilslutningskit inkl.Nej
TypebetegnelseAS-CX06 Lite
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Nettovægt0.36 Kilogram
EAN/UPC5715162703328
Egenskab
Værdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm