Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

Ventilatorhastighedsregulator

061H3245

Fabriksindstilling [bar]: 8, P-bånd, maks. [bar]: 4.5, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 8, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 18

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
CE-mærketYes
Compatible motorsEC fan motors
Dele inkl.Plug
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fabriksindstilling [psig]116.0 psig
GodkendelseCE
HusLUKKET
Identisk produkt061H3104061H3145
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Maks. Arbejdstryk [psig]681 psig
Maks. driftstryk [bar]47.0 bar
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2SE
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
P-bånd, maks. [bar]4.5 bar
P-bånd, maks. [psi]65.0 psi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVentilatorhastighedsregulator
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeXGE
REACH-kandidatlistens stofferNo
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]18.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]8.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]1.80 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]0.80 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]261.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]116.00 psig
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. std.DIN 8906
Tryk indgangsforb. typeFlare
Tryktilslutn. noteMed Schrader
TypebetegnelseXGE-2SE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.225 Kilogram
Nettovægt0.19 Kilogram
Volume0.735 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428531610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm