Danfoss logo
Ventilatorhastighedsregulator-product-details

Ventilatorhastighedsregulator

061H3076

Fabriksindstilling [bar]: 19, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 10, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 25

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat60 stk.
ATEX-salgstekst-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
BemærkningerPLUG ORDERED SEPARATELY
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Fabriksindstilling [psig]276.0 psig
Faser1
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]200 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionCut Off
GodkendelseATEXCECSAEACUL
HusLUKKET
Indeholder batterierNo
Indstilling af min. hastighed [%]35%@60Hz45%@50Hz
Kapsling (IP)IP65
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Maks. Arbejdstryk [psig]681 psig
Maks. driftstryk [bar]47.0 bar
Maks. strømudgang/-fase [A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
P-bånd, maks. [bar]6.0 bar
P-bånd, maks. [psi]87.0 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVentilatorhastighedsregulator
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeXGE
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]25.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]10.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]2.50 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]1.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]362.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]145.00 psig
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. std.DIN 8906
Tryk indgangsforb. typeFlare
Tryktilslutn. noteMed Schrader
TypebetegnelseXGE-4CCI-7QA910
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.211 Kilogram
Nettovægt0.16 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.748 Liter
EAN/UPC5702424693572