Ventilatorhastighedsregulator
061H3075
Fabriksindstilling [bar]: 19, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 10, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 25
061H3075
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
| ATEX-salgstekst | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Bemærkninger | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| CE-mærket | Yes |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Fabriksindstilling [psig] | 276.0 psig |
| Faser | 1 |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 200 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Cut Off |
| Godkendelse | ATEXCECSAEACUL |
| Hus | LUKKET |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af min. hastighed [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 681 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 47.0 bar |
| Maks. strømudgang/-fase [A] | 3 A |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller I/60 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| P-bånd, maks. [bar] | 6.0 bar |
| P-bånd, maks. [psi] | 87.0 psi |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektroniske regulatorer |
| Produktnavn | Ventilatorhastighedsregulator |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | XGE |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 25.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 10.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 2.50 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 1.00 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 362.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 145.00 psig |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/4 |
| Tryk indgang intern/ekstern | Male |
| Tryk indgangsforb. std. | DIN 8906 |
| Tryk indgangsforb. type | Flare |
| Typebetegnelse | XGE-4CCBI-7QA909 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.215 Kilogram |
| Nettovægt | 0.204 Kilogram |
| Volume | 0.746 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |