Ventilatorhastighedsregulator
061H3066
Fabriksindstilling [bar]: 21, P-bånd, maks. [bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 10, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 25
061H3066
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
| Compatible motors | EC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Fabriksindstilling [psig] | 304.0 psig |
| Godkendelse | CECSAEACUL |
| Hus | LUKKET |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 681 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 47.0 bar |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| P-bånd, maks. [bar] | 6.0 bar |
| P-bånd, maks. [psi] | 87.0 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektroniske regulatorer |
| Produktnavn | Ventilatorhastighedsregulator |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | XGE |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 25.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 10.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 2.50 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 1.00 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 362.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 145.00 psig |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/4 |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Tryk indgang intern/ekstern | Female |
| Tryk indgangsforb. std. | DIN 8906 |
| Tryk indgangsforb. type | Flare |
| Tryktilslutn. note | Med Schrader |
| Typebetegnelse | XGE-4SEIQ01 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.272 Kilogram |
| Nettovægt | 0.215 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250197 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |