AK-UI55 Bluetooth
084B4193
Funktion: Fjernbetjent display, Komm. type: Bluetooth, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 24
084B4193
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| Anvendes til produkt | AK-CC55 |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug [VA] | 0.1 VA |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(c)-I |
| Funktion | Fjernbetjent display |
| Godkendelse | CE |
| Identisk produkt | 084B4075 |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Komm. type | Bluetooth |
| Material Description | AK-UI55 Bluetooth Display I-Pack |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Display |
| Produkttype | AK-UI55 Bluetooth |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP-dossier nr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP-dossier produktnavn | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.036 Kilogram |
| Nettovægt | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.126 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |