EET
080N0309
Anvendes til produkt: EET, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
080N0309
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | EET |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | 1,5 m kabel til EET |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | EET,Communication cable , 1.5m |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.045 Kilogram |
| Nettovægt | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.195 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428666473 |
| Proposition 65 | No significant risk |