Temperatursensor, NTC
080N0305
Funktion: Temperaturregistrering, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 150
080N0305
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 150 stk. |
| Anvendes til produkt | EET |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Temperaturregistrering |
| Indeholder batterier | No |
| Kabellængde [m] | 2.000 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,2m |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Temperatursensor |
| Produkttype | NTC |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| SCIP-dossier nr. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP-dossier produktnavn | NTC Temperature sensor Cable |
| Tilslutningsklemmer | Klemblok |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.048 Kilogram |
| Nettovægt | 0.042 Kilogram |
| Volume | 0.157 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |