Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers
080G3373
Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 42
080G3373
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 42 stk. |
| Anvendes til produkt | ERC Controllers |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] AC | 5 V |
| Funktion | Ledning RSP 01 |
| Godkendelse | CECQCcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kabellængde [m] | 2.000 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Spindel |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tilslutningsklemmer | Tilslutningsmåde 3-polet RAST 2.5 |
| UL-klassificeret | Yes |
| Yderligere information | 4.7K +/-20% Resistance |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 94.01 Gram |
| Nettovægt | 94 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428441452 |