Stik, XGE-AA01
061H3101
Stik, Typebetegnelse: XGE-AA01, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50
061H3101
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Anvendes til produkt | XGE-AC |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | CE |
| Identisk produkt | 061H3103 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R449BR450AR513A |
| Maks. strømudgang/-fase [A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA01 I/50 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Stik |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | Accessory |
| Typebetegnelse | XGE-AA01 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.035 Kilogram |
| Nettovægt | 0.03 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.191 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275620 |