OP-HGZ125D39Q
115N0318
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60
115N0318
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | HBPMBP |
| Beskrivelse | OP-HGZ125D39Q |
| Compressor model | MTZ125-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 987 W |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 14.47 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Identisk produkt | 115F0318 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/60 |
| Kondensatortype | Q8 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ125D39Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 21.19 kW |
| Modelnummer | OP-HGZ125D39Q |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D39 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Teknologi | Stempel |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ventilatordiameter [mm] | 600 mm |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 3.50 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Version | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - standardversion + fuld el-boks |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 247 Kilogram |
| Nettovægt | 229 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1172.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |