OP-HGZ160D48E
115F0905
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
115F0905
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | HBPMBP |
| Beskrivelse | OP-HGZ160D48E |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 500 W |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kondensatortype | Q8 |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ160D48E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | OP-HGZ160D48E |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D48 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Teknologi | Stempel |
| Ventilatordiameter [mm] | 600 mm |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 3.50 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Version | D48 |
| VersionDescription | D48 : Optyma - mælketankmarkedet for New Zealand og APA-markedet |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 262 Kilogram |
| Nettovægt | 244 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |