Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

OP-HGM080D20E

115F0866

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-HGM080D20E
Compressor modelMT80-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]375 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeE
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Identisk produkt115F0051
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR22
Kompressorstrømforsyning [V]400/3/50
Egenskab
Værdi
KondensatortypeN8
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM080D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)11.10 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-HGM080D20E
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]457 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]2.60 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt143 Kilogram
Nettovægt128 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm