HGZ160D_E
115F0554
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R407C; R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™
115F0554
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | MBPHBP |
| Beskrivelse | HGZ160D_E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 500 W |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 600 W |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kølemidler | R452AR449AR134aR448AR407CR404AR513A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
| Kondensatortype | Q8 |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ160D_E (39+HOUSING) |
| Modelnummer | HGZ160D_E |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D39 |
| Receivervolumen [L] | 18.0 L |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Ventilatordiameter [mm] | 600 mm |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Version | D39 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 252 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 234 Kilogram |