Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-HJZ050D49V

115F0392

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 380/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerHBPMBP
BeskrivelseOP-HJZ050D49V
Compressor modelMTZ50-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]375 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeV
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.2 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]400 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]380/3/60
Egenskab
Værdi
KondensatortypeJ8
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ050D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)8.14 kW
ModelnummerOP-HJZ050D49V
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D49
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]457 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]2.60 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - standardversion + fuld el-boks + fuld kompressorbeskyttelse

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt115 Kilogram
Nettovægt102 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm