Danfoss logo
 HGZ064 & HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D39

OP-HGZ080D39Q

115F0312

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerHBPMBP
BeskrivelseOP-HGZ080D39Q
Compressor modelMTZ080-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]375 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeQ
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Identisk produkt115N0312
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]230/3/60
Egenskab
Værdi
KondensatortypeN8
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ080D39Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)13.98 kW
ModelnummerOP-HGZ080D39Q
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D39
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]14.0 L
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]457 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]2.60 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - standardversion + fuld el-boks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt146 Kilogram
Nettovægt131 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm