Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

OP-HJZ032D39V

115F0283

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 380/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerHBPMBP
BeskrivelseOP-HJZ032D39V
Compressor modelMTZ032-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]375 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeV
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]400 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]380/3/60
KondensatortypeG8
Egenskab
Værdi
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.53 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ032D39V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)5.23 kW
ModelnummerOP-HJZ032D39V
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D39
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]8.0 L
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]457 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]2.60 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - standardversion + fuld el-boks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt87 Kilogram
Nettovægt75 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm