Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

OP-HJZ019D39N

115F0269

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerHBPMBP
BeskrivelseOP-HJZ019D39N
Compressor modelMTZ019-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]200 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]240 W
Elektrisk kodeN
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Identisk produkt115N0269
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/60
Egenskab
Værdi
KondensatortypeD8
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D39N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)2.73 kW
ModelnummerOP-HJZ019D39N
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D39
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]4.0 L
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]355 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.10 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - standardversion + fuld el-boks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt64 Kilogram
Nettovægt55 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm