Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

OP-HGM072D49V

115F0258

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 380/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-HGM072D49V
Compressor modelMT072-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]375 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeV
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]400 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR22
Kompressorstrømforsyning [V]380/3/60
Egenskab
Værdi
KondensatortypeN8
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM072D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)11.53 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-HGM072D49V
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D49
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]457 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]2.60 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - standardversion + fuld el-boks + fuld kompressorbeskyttelse

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt152 Kilogram
Nettovægt137 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume951.563 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm