Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGZ160D20E

115F0126

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerHBPMBP
BeskrivelseOP-HGZ160D20E
Compressor modelMTZ160-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]500 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]600 W
Elektrisk kodeE
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.88 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Identisk produkt115F0891
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]400/3/50
Egenskab
Værdi
KondensatortypeQ8
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.63 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D20E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)23.2 kW
ModelnummerOP-HGZ160D20E
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]600 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]3.50 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt200 Kilogram
Nettovægt190 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm