Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGM125D20Q

115F0055

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-HGM125D20Q
Compressor modelMT125-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]500 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]600 W
Elektrisk kodeQ
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR22
Kompressorstrømforsyning [V]230/3/60
Egenskab
Værdi
KondensatortypeQ8
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM125D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)19.59 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-HGM125D20Q
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]600 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]3.50 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt243 Kilogram
Nettovægt225 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm