OP-HGM072D20Q
115F0046
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60
115F0046
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-HGM072D20Q |
| Compressor model | MT72-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 375 W |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 450 W |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R22 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/60 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kondensatortype | N8 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 8800 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGM072D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 11.53 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | OP-HGM072D20Q |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D20 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Teknologi | Stempel |
| Ventilatordiameter [mm] | 457 mm |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Version | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 140 Kilogram |
| Nettovægt | 125 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 974.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |