Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

OP-HJM064D20Q

115F0043

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-HJM064D20Q
Compressor modelMT64-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]375 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeQ
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Identisk produkt115F0532
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR22
Kompressorstrømforsyning [V]230/3/60
Egenskab
Værdi
KondensatortypeJ8
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM064D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.74 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-HJM064D20Q
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]457 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]2.60 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt95 Kilogram
Nettovægt90 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm