OP-MGZE171MTA07D
114X8067
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™
114X8067
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MGZE171MTA07D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR134a |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
| Material Description | OP-MGZE171MTA07D |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modelnummer | OP-MGZE171MTA07D |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A07 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP-dossier nr. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA SPARE-11 |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Version | A07 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 169 Kilogram |
| Nettovægt | 154 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |