Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGME038MTA06G

114X8017

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MGME038MTA06G
Compressor modelMT022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]80 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]240 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR22
Egenskab
Værdi
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
KondensatortypeD3
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]220 V
Material DescriptionOP-MGME038MTA06G (MT22-230V BLU)
ModelnummerOP-MGME038MTA06G
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A06
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-dossier nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA SPARE-11
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
TeknologiStempel
Væskeledningstilslutning [in]3/8 in
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.18 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionA06

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt79.5 Kilogram
Nettovægt74.5 Kilogram
Volume224.87 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428560665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm