Danfoss logo
OP-MCRN048MTA14G

OP-MCRN048MTA14G

114X5791

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MCRN048MTA14G
Bredde [mm]760.00 mm
Compressor modelMTZ028-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]155 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkendelse af receiverCE
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]253 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
KondensatortypeD7
Længde [mm]760 mm
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA (blokeret rotoramp.)51 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]3550 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]74 dBA
Egenskab
Værdi
Material DescriptionOP-MCRN048MTA14G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)4.37 kW
MCC (maksimal optagen strøm)20.82 A
ModelnummerOP-MCRN048MTA14G
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A14
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receivervolumen [L]5.2 L
SCIP-dossier nr.87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA A14
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]207 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]253 V
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]705.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]36 W
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.65 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmSkærm
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionA14
VersionDescriptionA14 : Optyma med ventilatorhastighedsregulator, væskelinje, udblæsningsgas-termostater, HP/LP-alarm, krumtapvarmer

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt84 Kilogram
Nettovægt71 Kilogram
Volume638.568 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424289003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm