OP-LGQN096NTA14E
114X5785
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™
114X5785
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | LBP |
| Beskrivelse | OP-LGQN096NTA14E |
| Bredde [mm] | 1320.00 mm |
| Compressor model | NTZ096-4B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 75 W |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse af receiver | CE |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR452A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
| Kondensatortype | N8 |
| Længde [mm] | 700.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
| LRA (blokeret rotoramp.) | 32 A |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3450 m³/h |
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | OP-LGQN096NTA14E |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 10.96 A |
| Modelnummer | OP-LGQN096NTA14E |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A14 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receivervolumen [L] | 7.3 L |
| SCIP-dossier nr. | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA A14 |
| Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 360 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 440 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 694.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 159 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.35 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 350.000 mm |
| Version | A14 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 124 Kilogram |
| Nettovægt | 105 Kilogram |
| Volume | 1008.228 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |