Danfoss logo
OP-MCRN068MTA02E - OP-MCRN086MTA02/C25E - OP-MCRN096MTA02E - OP-MCRN108MTA02E - OP-MCRN121MTA02E - OP-MCRN136MTA02E - OP-LCQN096NTA02E - OP-LCQN108NTA02E - OP-LCQN136NTA02E

OP-LCQN108NTA02E

114X5768

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerLBP
BeskrivelseOP-LCQN108NTA02E
Bredde [mm]1200.00 mm
CE-mærketYes
Compressor modelNTZ108-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]220 W
Elektrisk kodeE
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]440 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR452A
Kompressorstrømforsyning [V]400/3/50
KondensatortypeG7
Længde [mm]800.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]360 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA (blokeret rotoramp.)45 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]4300 m³/h
Egenskab
Værdi
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]78 dBA
Material DescriptionOP-LCQN108NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm)13.32 A
ModelnummerOP-LCQN108NTA02E
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Receivervolumen [L]7.3 L
SCIP-dossier nr.dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA A02 G7
SegmentanvendelseLavt modtryk
Spænding 50Hz [V]360 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]440 V
Sugetilslutning størrelse [in]7/8 in
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]837.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]65 W
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.97 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmSkærm
Ventilatorvingestørrelse [mm]500.000 mm
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + afspærringsventil + universal trykafbryder (KP-17WB) + fleksible slanger + el-boks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt142.736 Kilogram
Nettovægt122.608 Kilogram
Volume803.52 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428562836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm