OP-LCQN068NTA02E
114X5761
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
114X5761
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | LBP |
| Beskrivelse | OP-LCQN068NTA02E |
| Bredde [mm] | 900.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Compressor model | NTZ068-4B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 155 W |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEEAC |
| Godkendelse af receiver | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR452A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
| Kondensatortype | D7 |
| Længde [mm] | 900.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.73 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA (blokeret rotoramp.) | 25 A |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Material Description | OP-LCQN068NTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 9.22 A |
| Modelnummer | OP-LCQN068NTA02E |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A02 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receivervolumen [L] | 5.2 L |
| SCIP-dossier nr. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA A02 D7 |
| Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 360 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 440 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 5/8 in |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 705.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 36 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.65 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Version | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma med receiver + afspærringsventil + universal trykafbryder (KP-17WB) + fleksible slanger + el-boks |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 95.902 Kilogram |
| Nettovægt | 81.358 Kilogram |
| Volume | 866.016 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |