Danfoss logo
OP-MCRN030MTA02E/G - OP-MCRN038MTA02G/E - OP-LCQN048NTA02E/G

OP-MCRN038MTA02G

114X5723

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MCRN038MTA02G
Bredde [mm]630.00 mm
CE-mærketYes
Compressor modelMTZ022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]75 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverCE
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]253 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR452AR134aR407CR407AR407FR448AR449AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
KondensatortypeA7
Længde [mm]650.0 mm
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA (blokeret rotoramp.)41 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]1550 m³/h
Egenskab
Værdi
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]74 dBA
Material DescriptionOP-MCRN038MTA02G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)3.13 kW
MCC (maksimal optagen strøm)15.43 A
ModelnummerOP-MCRN038MTA02G
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receivervolumen [L]3.0 L
SCIP-dossier nr.c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
SCIP-dossier produktnavnOptyma A02 A7
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]207 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]253 V
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]545.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]13 W
Væskeledningstilslutning [in]3/8 in
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.35 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmSkærm
Ventilatorvingestørrelse [mm]350.000 mm
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + afspærringsventil + universal trykafbryder (KP-17WB) + fleksible slanger + el-boks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt64 Kilogram
Nettovægt62.423 Kilogram
Volume382.122 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428563130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm