OP-MGMC215MTA02E
114X5448
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™
114X5448
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MGMC215MTA02E |
| Bredde [mm] | 1200.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Compressor model | MT125-4 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 490 W |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 650 W |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEEAC |
| Godkendelse af receiver | CE |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R22 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
| Kondensatortype | L3 |
| Længde [mm] | 800 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 9250 m³/h |
| Material Description | OP-MGMC215MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 27 A |
| Modelnummer | OP-MGMC215MTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A02 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 19.3 A |
| SCIP-dossier nr. | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 400 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 400 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Teknologi | Stempel |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 671.0 mm |
| Væskeledningstilslutning [in] | 5/8 in |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 2.36 A |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 2.96 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Version | A02 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 157.8 Kilogram |
| Nettovægt | 150.3 Kilogram |
| Volume | 941.562 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |