Danfoss logo
OP-MGME215MTA02E

OP-MGME215MTA02E

114X5242

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MGME215MTA02E
Bredde [mm]1000.00 mm
CE-mærketYes
Compressor modelMT125-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]680 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]890 W
Elektrisk kodeE
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]400 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR22
Kompressorstrømforsyning [V]400/3/50
KondensatortypeN4
Længde [mm]700.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]9200 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]86 dBA
Egenskab
Værdi
Material DescriptionOP-MGME215MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.53 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm)27 A
ModelnummerOP-MGME215MTA02E
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA19.3 A
SCIP-dossier nr.d44147d9-ad8f-4331-8862-d919c54a92a0
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA A02 N4
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]400 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]400 V
Sugetilslutning størrelse [in]1-1/8 in
TeknologiStempel
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]555.0 mm
Væskeledningstilslutning [in]5/8 in
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]3.00 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]3.92 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatorvingestørrelse [mm]500.000 mm
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + afspærringsventil + universal trykafbryder (KP-17WB) + fleksible slanger + el-boks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt188 Kilogram
Nettovægt187 Kilogram
Volume1315.248 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162526361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm