OP-LCQD108NTA02D
114X5147
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
114X5147
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 3 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | LBP |
| Beskrivelse | OP-LCQD108NTA02D |
| Bredde [mm] | 630.00 mm |
| Compressor model | NTZ108-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 135 W |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 235 W |
| Elektrisk kode | D |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse af receiver | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR452AR507A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
| Kondensatortype | F4 |
| Længde [mm] | 650 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.72 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 83 dBA |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | OP-LCQD108NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 12.1 A |
| Modelnummer | OP-LCQD108NTA02D |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 8.6 A |
| SCIP-dossier nr. | 990aec1b-b520-4419-8be4-2b8fbb7facb4 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA A02 F4 |
| Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 400 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 400 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
| Teknologi | Stempel |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 605.0 mm |
| Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 400 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 400 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.44 A |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.50 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 400.000 mm |
| Version | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma med receiver + afspærringsventil + universal trykafbryder (KP-17WB) + fleksible slanger + el-boks |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 87.5 Kilogram |
| Nettovægt | 80 Kilogram |
| Volume | 510.948 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526255 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |