Danfoss logo
OP-MGMD048MTA02E - OP-MGZD048MTA02D - OP-MGZD054MTA02D/E/G

OP-MGZD054MTA02G

114X5079

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MGZD054MTA02G
Bredde [mm]800.00 mm
Compressor modelMTZ032-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]72 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]90 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkendelse af receiverCE
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.26 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
KondensatortypeE3
Længde [mm]600 mm
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]2600 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]75 dBA
Egenskab
Værdi
Material DescriptionOP-MGZD054MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm)20 A
ModelnummerOP-MGZD054MTA02G
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA14.3 A
SCIP-dossier nr.b6b77244-5bea-41ca-ac76-8bf44710d707
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA A02 E3
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]230 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]230 V
Sugetilslutning størrelse [in]5/8 in
TeknologiStempel
Totalhøjde [mm]442.0 mm
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.32 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]0.40 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatorvingestørrelse [mm]300.000 mm
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + afspærringsventil + universal trykafbryder (KP-17WB) + fleksible slanger + el-boks
Volt 50Hz nom. maks. [V]230 V
Volt 60Hz nom. maks. [V]230 V

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt62.5 Kilogram
Volume374.616 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424233556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm