Danfoss logo
OP-MGHD136MTA02D/E

OP-MGHD136MTA02D

114X5056

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Anbefalet udskiftning: 114X5747

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)3
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MGHD136MTA02D
Bredde [mm]1200.00 mm
CE-mærketYes
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]480 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]740 W
Elektrisk kodeD
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]400 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR507A
Kompressorstrømforsyning [V]400/3/50
KondensatortypeL3
Længde [mm]800 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]8600 m³/h
Egenskab
Værdi
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]84 dBA
Material DescriptionOP-MGHD136MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm)19 A
ModelnummerOP-MGHD136MTA02D
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA13.6 A
SCIP-dossier nr.8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA A02 L3
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]400 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]400 V
Sugetilslutning størrelse [in]1-1/8 in
TeknologiStempel
Totalhøjde [mm]671.0 mm
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]400 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]400 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.98 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.17 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]400/3/50
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + afspærringsventil + universal trykafbryder (KP-17WB) + fleksible slanger + el-boks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt132 Kilogram
Nettovægt124.5 Kilogram
Volume978.25 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424233518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm