Danfoss logo
 OP-MGZD038MTA02D

OP-MGZD038MTA02D

114X5047

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)3
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MGZD038MTA02D
Bredde [mm]800.00 mm
CE-mærketYes
Compressor modelMTZ022-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]68 W
Elektrisk kodeD
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]400 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Kompressorstrømforsyning [V]400/3/50
KondensatortypeD3
Længde [mm]600 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]2800 m³/h
Egenskab
Værdi
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]75 dBA
Material DescriptionOP-MGZD038MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm)6 A
ModelnummerOP-MGZD038MTA02D
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA4.3 A
SCIP-dossier nr.b377cbe4-f52b-4350-aeb5-48c1eae5fbf0
SCIP-dossier produktnavnOptyma A02 D3
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]400 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]400 V
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
TeknologiStempel
Totalhøjde [mm]442.0 mm
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]400 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]400 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.14 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]400/3/50
Ventilatorvingestørrelse [mm]300.000 mm
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + afspærringsventil + universal trykafbryder (KP-17WB) + fleksible slanger + el-boks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt54.5 Kilogram
Nettovægt46.8 Kilogram
Volume380.292 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424233433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm